Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KMV-1-24DC-2.5-LED |
KMV-1-24DC-5-LED |
KMV-1-230AC-2.5 |
KMV-1-230AC-5 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio nominale DC (V) | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Lunghezza cavo (m) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 1 | 4 giorni | 24 | - | 2.5 | 30939 | 170 | |||
22.29 € | 1 | 7 giorni | 24 | - | 5 | 30941 | 320 | |||
13.94 € | 1 | 4 giorni | - | 230 | 2.5 | 30940 | 170 | |||
17.57 € | 1 | 4 giorni | - | 230 | 5 | 30942 | 320 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PC | Materiale dei contatti a perno | Bronzo | Materiale guaina del cavo | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Grado di protezione | IP67 |
Diametro cavo(mm) | 6 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio nominale DC(V)
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali