Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VUVB-ST12-M52-MZD-QX-1T1 |
VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Porta di lavoro pneumatica | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Dimensione della valvola (mm) | Pressione di esercizio min. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | 4 giorni | QS-4, QS-6 | 5/2, monostabile | 240: 400 | - | molla meccanica | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 570908 | 27.5 | |||
75.72 € | 1 | 4 giorni | QS-4, QS-6 | 5/2, monostabile | 240: 400 | - | molla meccanica | 14 | 6 | 12 | 2.8 | 2.8 | 557649 | 27.5 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA | Materiale delle guarnizioni | NBR, TPE-U(PU) | Materiale della guida del pistone | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 1 | Sottobase | Collegamento pneumatico 3 | Sottobase | Collegamento pneumatico 5 | Sottobase |
Porta per l’aria pilota ausiliaria 14 | Sottobase | Grado di protezione | IP65 | Larghezza nominale(mm) | 4 |
Porta di alimentazione aria pilota | Esterno | Direzione flusso | Non reversibile | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 |
Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 60 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 800 |
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 300 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Configura
Proprietà di base
Tempo di cambio(ms)
Porta di lavoro pneumatica
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Dimensione della valvola(mm)
Pressione di esercizio min.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali