Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VSVA-B-D52-D-D2-1R5L
Codice componente
|
---|
VSVA-B-D52-D-D2-1R5L |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 12 | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Grado di protezione | Funzione della valvola | Giro | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Portata della valvola pneumatica sulla singola sottobase (l/min) | Portata ottimizzata della valvola pneumatica flusso concatenato pneumaticamente (l/min) | Portata della valvola pneumatica (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Dimensione della valvola (mm) | Tensione di esercizio (V) | Uscita di commutazione | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Cambio tempo di commutazione (dominante) (ms) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Fluido pilota | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.75 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | 52 | 15 | 2800 | 2400 | 2800 | 4000 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 566996 | 732 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie VSVA, il codice articolo è il seguente: VSVA-B-D52-D-D2-1R5L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSVA-B-D52-D-D2-1R5L.
Configura
Proprietà di base
Porta aria pilota 12/14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 12
Gamma tensione di esercizio DC(V)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Dimensione della valvola(mm)
Uscita di commutazione
valore b
Valore C(l/sbar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Cambio tempo di commutazione (dominante)(ms)
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Materiale delle viti
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Grado di protezione
Funzione della valvola
Giro
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Portata della valvola pneumatica sulla singola sottobase(l/min)
Portata ottimizzata della valvola pneumatica flusso concatenato pneumaticamente(l/min)
Portata della valvola pneumatica(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Tensione di esercizio(V)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Fluido pilota
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VSVA-B-B52-H-A1-1R2L |
VSVA-B-B52-H-A1-1R5L |
VSVA-B-B52-H-A1-2AC1 |
VSVA-B-D52-H-A1-1AC1 |
VSVA-B-D52-H-A1-1C1 |
VSVA-B-D52-H-A1-1R2L |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 12 | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Grado di protezione | Funzione della valvola | Giro | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Portata della valvola pneumatica sulla singola sottobase (l/min) | Portata ottimizzata della valvola pneumatica flusso concatenato pneumaticamente (l/min) | Portata della valvola pneumatica (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Dimensione della valvola (mm) | Tensione di esercizio (V) | Uscita di commutazione | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Cambio tempo di commutazione (dominante) (ms) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Fluido pilota | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.98 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534537 | 270 | |||
156.98 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534557 | 270 | |||
135.38 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 110 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547174 | 305 | |||
139.74 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 24 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 547096 | 305 | |||
127.46 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | G1/4, sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1, misura 01 sottobase secondo VDMA 24563 | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | 18 | - | - | - | 26 | 24 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Nessuna tensocorrosione | 546698 | 305 | |||
162.02 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 26 mm secondo ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistabile, dominante | Sovrapposizione | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interno | Non reversibile | - | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | 25 | 500 | 500 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534538 | 270 |