Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VSVA-B-B52-H-A2-1R2L |
VSVA-B-B52-H-A2-1R5L |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 12 | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Grado di protezione | Funzione della valvola | Giro | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Portata della valvola pneumatica sulla singola sottobase (l/min) | Portata ottimizzata della valvola pneumatica flusso concatenato pneumaticamente (l/min) | Portata della valvola pneumatica (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Dimensione della valvola (mm) | Tensione di esercizio (V) | Uscita di commutazione | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Cambio tempo di commutazione (dominante) (ms) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Fluido pilota | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.58 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 534776 | 140 | |||
154.58 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Sottobase, misura 18 mm secondo ISO 15407-1, misura 02 sottobase secondo VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interno | Non reversibile | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 546769 | 140 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Materiale delle viti
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta aria pilota 12/14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 12
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Dimensione della valvola(mm)
Uscita di commutazione
valore b
Valore C(l/sbar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Cambio tempo di commutazione (dominante)(ms)
Fluido pilota
Porta di lavoro pneumatica
Gamma tensione di esercizio DC(V)
Grado di protezione
Funzione della valvola
Giro
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Portata della valvola pneumatica sulla singola sottobase(l/min)
Portata ottimizzata della valvola pneumatica flusso concatenato pneumaticamente(l/min)
Portata della valvola pneumatica(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Tensione di esercizio(V)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali