Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2 |
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Porta di lavoro pneumatica | Funzione della valvola | Larghezza (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.15 € | 1 | 4 giorni | M7 | M5 | M5 | M5 | 5/2, monostabile | 25 | 200 | 18 | 15 | 560701 | |||
98.15 € | 1 | 4 giorni | M7 | M5 | M5 | M5 | 5/2, monostabile | 25 | 200 | 18 | 15 | 560702 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR, FPM | Grado di protezione | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Giro | Sovrapposizione | Larghezza nominale(mm) | 2.1 | Direzione flusso | Non reversibile |
Metodo di reset | molla pneumatica | Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Pressione di esercizio min.(bar) | 2 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Fluido pilota | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Porta di lavoro pneumatica
Funzione della valvola
Larghezza(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali