Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VMPA2-M1BH-G-PI
Codice componente
|
---|
VMPA2-M1BH-G-PI |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Idoneità al vuoto | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.98 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, chiuso | 750 | - | Reversibile | 21 | molla meccanica | 40 | 10 | -0.9 | 10 | sì | 8022037 | 100 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Grado di protezione | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Giro | Sovrapposizione | Dimensione della valvola(mm) | 20 | Tensione di esercizio(V) | 24 DC |
Min. pressione di pilotaggio(bar) | 3 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 40 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 400 |
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 900 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie VMPA2, il codice articolo è il seguente: VMPA2-M1BH-G-PI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VMPA2-M1BH-G-PI.
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Porta aria pilota 12/14
Porta di alimentazione aria pilota
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Idoneità al vuoto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VMPA2-M1BH-B-PI |
VMPA2-M1BH-E-PI |
VMPA2-M1BH-J-PI |
VMPA2-M1BH-M-PI |
VMPA2-M1BH-W-PI |
VMPA2-M1BH-X-PI |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Idoneità al vuoto | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | 550 | - | Reversibile | 23 | molla meccanica | 46 | 11 | -0.9 | 10 | sì | 8022036 | 100 | |||
127.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, esausto | 700 | - | Reversibile | 23 | molla meccanica | 47 | 11 | -0.9 | 10 | sì | 8022038 | 100 | |||
118.91 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistabile | 860 | - | Reversibile | 22 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | sì | 8022035 | 100 | |||
85.62 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 870 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 15 | -0.9 | 10 | sì | 8022034 | 100 | |||
97.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 480 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 13 | -0.9 | 10 | sì | 8022040 | 100 | |||
97.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 350 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 13 | -0.9 | 10 | sì | 8022039 | 100 |