Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VMPA14-M1HF-H-PI
Codice componente
|
---|
VMPA14-M1HF-H-PI |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente max. (°C) | Idoneità al vuoto | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.85 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 550: 650 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 26 | 10 | 3 | 10 | 60 | n | 578814 | 77 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Grado di protezione | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Giro | Sovrapposizione | Dimensione della valvola(mm) | 14 | Tensione di esercizio(V) | 24 DC |
Min. pressione di pilotaggio(bar) | 3 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 |
Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 40 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 400 | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 200 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie VMPA14, il codice articolo è il seguente: VMPA14-M1HF-H-PI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VMPA14-M1HF-H-PI.
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Porta aria pilota 12/14
Porta di alimentazione aria pilota
Tempo di cambio(ms)
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Direzione flusso
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente max.(°C)
Idoneità al vuoto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VMPA14-M1H-D-G1/8-PI |
VMPA14-M1H-D-PI |
VMPA14-M1H-D-S-G1/8-PI |
VMPA14-M1HF-HS-PI |
VMPA14-M1HF-I-PI |
VMPA14-M1HF-J-PI |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente max. (°C) | Idoneità al vuoto | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.92 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 570 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 12 | 3 | 8 | 50 | n | 8023552 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 550: 650 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 26 | 9 | 3 | 10 | 50 | n | 573727 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 570 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 12 | 3 | 10 | 50 | n | 8023569 | 255 | |||
147.57 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 470: 520 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 60 | sì | 578821 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 550: 670 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 10 | 3 | 10 | 60 | n | 578816 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistabile | 550: 670 | - | Reversibile | 24 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | 60 | sì | 578805 | 77 |