Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MN1H-5/3E-D-3-S-C
Codice componente
|
---|
MN1H-5/3E-D-3-S-C |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Funzione della valvola | Giro | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Collegamento a raccordo | Tensione di esercizio (V) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Pressione fluido min. (bar) | Mix. Pressione media (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Fluido | Mezzo operativo | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.08 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | - | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 65 | 14.5 | 4600 | Esterno | Reversibile | molla meccanica | 84 | 36 | - | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159706 | 1170 |
Loading...
Grado di protezione | IP65 |
---|
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie MN1H, il codice articolo è il seguente: MN1H-5/3E-D-3-S-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MN1H-5/3E-D-3-S-C.
Configura
Proprietà di base
Materiale delle viti
Collegamento a raccordo
Pressione fluido min.(bar)
Mix. Pressione media(bar)
Fluido
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 82
Attacco aria di scarico pilota 84
Porta aria pilota 12
Porta aria pilota 14
Funzione della valvola
Giro
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Tensione di esercizio(V)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Mezzo operativo
Fluido pilota
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MN1H-2-3/4-MS |
MN1H-2-3/8-MS |
MN1H-5/2-D-1-C |
MN1H-5/3G-D-1-C |
MN1H-5/3G-D-1-S-C |
MN1H-5/3G-D-2-C |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Funzione della valvola | Giro | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Collegamento a raccordo | Tensione di esercizio (V) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Pressione fluido min. (bar) | Mix. Pressione media (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Fluido | Mezzo operativo | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.17 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Acciaio inossidabile altolegato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | - | - | 20 | 10000 | - | Non reversibile | molla pneumatica | 180 | 120 | G3/4 | - | - | - | - | - | 0.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Aria compressa filtrata, rete filtrante da 200 µm | - | - | 161731 | 1100 | |||
140.62 € | 1 | 4 giorni | Ottone | - | Acciaio inossidabile altolegato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2, chiuso, monostabile | - | - | 13 | 2900 | - | Non reversibile | molla pneumatica | 100 | 30 | G3/8 | - | - | - | - | - | 0.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | Aria compressa filtrata, rete filtrante da 200 µm | - | - | 161727 | 450 | |||
93.60 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla pneumatica | 32 | 23 | - | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 2 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159688 | 450 | |||
161.15 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 44 | 20 | - | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159681 | 650 | |||
167.37 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Esterno | Reversibile | molla meccanica | 44 | 20 | - | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | -0.9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159680 | 650 | |||
215.29 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | - | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | molla meccanica | 82 | 33 | - | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 159693 | 940 |