Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHA2-M1H-3/2O-2-K
Codice componente
|
---|
MHA2-M1H-3/2O-2-K |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Direzione flusso | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Lunghezza cavo (m) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.08 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Sottobase | Sottobase | 130 | 3/2, aperto, monostabile | 100 | Reversibile con restrizioni | 3.5 | 7 | 2.5 | 196140 | 60 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso, cromato | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Materiale delle viti | Acciaio, zincato |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | Sottobase | Porta di lavoro pneumatica | Sottobase | Grado di protezione | IP65 |
Giro | Plicatura | Larghezza(mm) | 10 | Larghezza nominale(mm) | 2 |
Metodo di reset | molla meccanica | Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 40 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 40 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie MHA2, il codice articolo è il seguente: MHA2-M1H-3/2O-2-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHA2-M1H-3/2O-2-K.
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Collegamento pneumatico 11
Collegamento pneumatico 33
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Direzione flusso
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHA2-M1H-3/2G-2 |
MHA2-M1H-3/2G-2-K |
MHA2-M1H-3/2O-2 |
MHA2-MS1H-3/2G-2 |
MHA2-MS1H-3/2G-2-K |
MHA2-MS1H-3/2O-2 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Direzione flusso | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Lunghezza cavo (m) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.12 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | - | - | 130 | 3/2, chiuso, monostabile | 100 | Reversibile con restrizioni | 3.5 | 7 | - | 196118 | 60 | |||
71.08 € | 1 | 21 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | - | - | 130 | 3/2, chiuso, monostabile | 100 | Reversibile con restrizioni | 3.5 | 7 | 2.5 | 196120 | 60 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Sottobase | Sottobase | 130 | 3/2, aperto, monostabile | 100 | Reversibile con restrizioni | 3.5 | 7 | - | 196138 | 60 | |||
90.65 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | - | - | 330 | 3/2, chiuso, monostabile | 100 | Reversibile con restrizioni | 2 | 1.7 | - | 196119 | 60 | |||
95.57 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | - | - | - | - | 330 | 3/2, chiuso, monostabile | 100 | Reversibile con restrizioni | 2 | 1.7 | 2.5 | 196121 | 60 | |||
90.65 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Sottobase | Sottobase | 330 | 3/2, aperto, monostabile | 100 | Reversibile con restrizioni | 2 | 1.7 | - | 196139 | 60 |