Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JMN1H-5/2-D-3-S-C
Codice componente
|
---|
JMN1H-5/2-D-3-S-C |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.54 € | 1 | 4 giorni | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | 4500 | Esterno | Reversibile | 21 | -0.9 | 16 | 2 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159713 | 1090 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Grado di protezione | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione della valvola | 5/2, bistabile | Giro | Sovrapposizione | Tensione di esercizio(V) | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente |
Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 3700 | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 4600 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie JMN1H, il codice articolo è il seguente: JMN1H-5/2-D-3-S-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JMN1H-5/2-D-3-S-C.
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 82
Attacco aria di scarico pilota 84
Porta aria pilota 12
Porta aria pilota 14
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Fluido pilota
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
JMN1H-5/2-D-1-C |
JMN1H-5/2-D-1-S-C |
JMN1H-5/2-D-2-C |
JMN1H-5/2-D-2-S-C |
JMN1H-5/2-D-3-C |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.65 € | 1 | 3 giorni | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | 18 | 2 | 10 | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159690 | 610 | |||
121.88 € | 1 | 4 giorni | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | 42 | 8 | 1200 | Esterno | Reversibile | 18 | -0.9 | 16 | 2 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159689 | 610 | |||
169.78 € | 1 | 7 giorni | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | - | - | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | 21 | 2 | 10 | - | - | - | 159702 | 940 | |||
175.98 € | 1 | 4 giorni | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | M5 | M5 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | 2300 | Esterno | Reversibile | 21 | -0.9 | 16 | 2 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159701 | 940 | |||
239.34 € | 1 | 7 giorni | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | Non reversibile | 21 | 2 | 10 | - | - | - | 159714 | 1090 |