Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPE14-M1BH-5J-1/8
Codice componente
|
---|
CPE14-M1BH-5J-1/8 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 14 | Grado di protezione | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.77 € | 1 | 7 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistabile | 800 | Interno | Non reversibile | 13 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 196939 | 115 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Collegamento pneumatico 3 | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco aria di scarico pilota 82 | M3 | Porta aria pilota 12 | M3 | Giro | Sovrapposizione |
Larghezza(mm) | 14 | Larghezza nominale(mm) | 6 | Tensione di esercizio(V) | 24 DC |
Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 1200 | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 900 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie CPE14, il codice articolo è il seguente: CPE14-M1BH-5J-1/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPE14-M1BH-5J-1/8.
Configura
Proprietà di base
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Fluido pilota
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 84
Porta aria pilota 14
Grado di protezione
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPE14-M1BH-3GLS-1/8 |
CPE14-M1BH-3GLS-QS-6 |
CPE14-M1BH-3GLS-QS-8 |
CPE14-M1BH-5J-QS-6 |
CPE14-M1BH-5J-QS-8 |
CPE14-M1BH-5JS-1/8 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 14 | Grado di protezione | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.63 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | - | - | IP65 | 3/2, chiuso, monostabile | 900 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 27 | 16 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196930 | 60 | |||
126.88 € | 1 | 4 giorni | QS-6 | QS-6 | - | - | QS-6 | - | - | IP65 | 3/2, chiuso, monostabile | 510 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 27 | 16 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196889 | - | |||
127.43 € | 1 | 4 giorni | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | IP65 | 3/2, chiuso, monostabile | 810 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 27 | 16 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196890 | - | |||
171.43 € | 1 | 12 giorni | QS-6 | QS-6 | QS-6 | G1/8 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistabile | 400 | Interno | Non reversibile | 13 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 196907 | - | |||
172.25 € | 1 | 4 giorni | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/8 | QS-8 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistabile | 680 | Interno | Non reversibile | 13 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 196908 | - | |||
168.98 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M3 | M3 | IP65 | 5/2, bistabile | 800 | Esterno | Reversibile | 13 | - | - | - | -0.9 | 10 | 2 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196940 | 115 |