Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
Codice componente
|
---|
CPE10-M1BH-5/3B-M7-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 14 | Grado di protezione | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.62 € | 1 | 7 giorni | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, pressurizzato | 300 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533145 | 68 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Collegamento pneumatico 3 | M7 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco aria di scarico pilota 82 | M3 | Porta aria pilota 12 | M3 | Giro | Sovrapposizione |
Larghezza(mm) | 10 | Larghezza nominale(mm) | 4 | Tensione di esercizio(V) | 24 DC |
Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 1200 | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 900 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie CPE10, il codice articolo è il seguente: CPE10-M1BH-5/3B-M7-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPE10-M1BH-5/3B-M7-B.
Configura
Proprietà di base
Tempo di cambio(ms)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Fluido pilota
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 84
Porta aria pilota 14
Grado di protezione
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPE10-M1BH-3GL-QS-6 |
CPE10-M1BH-3GLS-M5 |
CPE10-M1BH-3GLS-M7 |
CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B |
CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B |
CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 14 | Grado di protezione | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.85 € | 1 | 4 giorni | QS-6 | QS-6 | - | - | QS-6 | - | - | IP65 | 3/2, chiuso, monostabile | 300 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 14 | 14 | 2.5 | 8 | - | - | - | 196847 | - | ||
112.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | M5 | - | - | M5 | - | - | IP65 | 3/2, chiuso, monostabile | 190 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196848 | - | ||
112.05 € | 1 | 4 giorni | M7 | M7 | - | - | M7 | - | - | IP65 | 3/2, chiuso, monostabile | 400 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 14 | 14 | -0.9 | 10 | 2.5 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196916 | 40 | ||
205.29 € | 1 | Preventivo | QS-4 | QS-4 | QS-4 | M7 | QS-4 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, pressurizzato | 180 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533151 | - | ||
206.28 € | 1 | 4 giorni | QS-6 | QS-6 | QS-6 | M7 | QS-6 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, pressurizzato | 300 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 20 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 533157 | - | ||
203.85 € | 1 | Preventivo | M5 | M5 | M5 | M7 | M5 | M3 | M3 | IP65 | 5/3, pressurizzato | 180 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 20 | 16 | -0.9 | 10 | 3 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 533164 | - |