Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7-1C1
Codice componente
|
---|
VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7-1C1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Materiale della guida del pistone | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Grado di protezione | Funzione della valvola | Giro | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Dimensione della valvola (mm) | Tensione di esercizio (V) | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.14 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | - | - | IP65 | 3/2, aperto, monostabile | Sovrapposizione | 5.7 | 700 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 21 | 14 | 21 | 24 DC | 0.35 | 2.9 | 2.5 | 10 | - | - | -10 | 60 | -10 | 60 | 1900 | 2700 | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 575270 | 172 |
Loading...
Collegamento del foro di sfiato | Non canalizzato | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Fluido pilota | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie VUVS, il codice articolo è il seguente: VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7-1C1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7-1C1.
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Attacco aria di scarico pilota 84
Porta aria pilota 12
Porta aria pilota 14
Tempo di cambio(ms)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Materiale delle viti
Materiale della guida del pistone
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 82
Grado di protezione
Funzione della valvola
Giro
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Dimensione della valvola(mm)
Tensione di esercizio(V)
valore b
Valore C(l/sbar)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7-1C1 |
VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7 |
VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7-1C1 |
VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7 |
VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7-1C1 |
VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Materiale della guida del pistone | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Grado di protezione | Funzione della valvola | Giro | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Dimensione della valvola (mm) | Tensione di esercizio (V) | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.09 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | M5 | M5 | IP65 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 5.7 | 700 | Esterno | Reversibile | 10 | - | - | - | 21 | 24 DC | 0.35 | 2.9 | -0.9 | 10 | 1.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | 1900 | 2700 | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 575683 | 259 | ||
52.35 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | - | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 5.7 | 700 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 21 | 14 | 21 | - | 0.35 | 2.9 | 2.5 | 10 | - | - | -10 | 60 | -10 | 60 | 1900 | 2700 | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 575255 | 138 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | - | - | IP65 | 3/2, chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 5.7 | 700 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 21 | 14 | 21 | 24 DC | 0.35 | 2.9 | 2.5 | 10 | - | - | -10 | 60 | -10 | 60 | 1900 | 2700 | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 575269 | 172 | ||
52.35 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | M5 | - | - | 3/2, aperto, monostabile | Sovrapposizione | 5.7 | 700 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 21 | 14 | 21 | - | 0.35 | 2.9 | -0.9 | 10 | 2.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | 1900 | 2700 | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 575258 | 138 | ||
60.14 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | M5 | - | IP65 | 3/2, aperto, monostabile | Sovrapposizione | 5.7 | 700 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 21 | 14 | 21 | 24 DC | 0.35 | 2.9 | -0.9 | 10 | 2.5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | 1900 | 2700 | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 575272 | 172 | ||
52.35 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | NBR, HNBR | Acciaio, zincato | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | - | - | - | 3/2, aperto, monostabile | Sovrapposizione | 5.7 | 700 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 28 | 15 | 21 | - | 0.35 | 2.9 | 2.5 | 10 | - | - | -10 | 60 | -10 | 60 | 1900 | 2700 | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | 575262 | 136 |