Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DAMT-V1-32-A |
DAMT-V1-80-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.71 € | 1 | 4 giorni | 32 | 220 | 2213233 | |||
96.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | 1494 | 163529 |
Loading...
Materiale delle viti | Acciaio, zincato | Materiale stelo | Acciaio inossidabile altolegato | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali