Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPX-AK-P |
CPX-M-AK-C |
CPX-M-AK-D |
CPX-M-AK-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle viti | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Lunghezza (mm) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 1 | 4 giorni | PA | Acciaio, zincato | -5 | 50 | - | - | - | - | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 548757 | 4 | ||
25.46 € | 1 | 7 giorni | Zinco nichelato pressofuso | - | -5 | 50 | -40 | 70 | 30 | 58 | 22 | 1 - Tensocorrosione bassa | 548753 | 54 | ||
7.32 € | 1 | 4 giorni | PA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 2873540 | 2.5 | ||
9.63 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | Acciaio, zincato | -5 | 50 | - | - | 11.5 | 13 | 49 | 0 - Nessuna tensocorrosione | 548754 | 15 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Grado di protezione | IP65, IP67 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle viti
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Lunghezza(mm)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali