Copertura, serie AK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AK-8KL
AK-RJ45
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Materiale delle viti Materiale delle guarnizioni Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

9.45 €

1 7 giorni -----383463.52 - Tensocorrosione moderata53821940

6.46 €

1 8 giorni PAAcciaioNBR-550338201 - Tensocorrosione bassa53449610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di protezione IP65, IP67

Supporto tecnico