Chiusuraa, serie FKG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FKG-16-B
FKG-20-B
FKG-25-B
FKG-32-B
FKG-40-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Carico massimo ammissibile a lungo termine in direzione della forza +/-
(N)
N. componente produttore Peso
(g)

126.22 €

1 4 giorni 1624015233257

128.68 €

1 4 giorni 2035033339677

132.88 €

1 4 giorni 2560015234302

134.60 €

1 4 giorni 32800333401277

154.28 €

1 4 giorni 40160015235511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato, acciaio, galvanizzato Materiale del cavallotto Acciaio, zincato Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 120 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico