Opzione di ausilio e bloccaggio, serie CQO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CQO-15
CQO-22
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Peso
(g)

3.43 €

1 4 giorni 1757252

3.71 €

1 4 giorni 1757264

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente min.(°C) -25 Temperatura ambiente max.(°C) 70 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico