Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SIEH-M12B-NO-S-L |
SIEH-M12B-NS-S-L |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di protezione | Lunghezza cavo (m) | Materiale guaina del cavo | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Misura | Distanza di funzionamento nominale (mm) | Uscita elettrica | Coppia di serraggio (Nm) | Uscita di commutazione | Collegamento elettrico | Precisione di ripetizione (mm) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.31 € | 1 | 4 giorni | IP65, IP67 | - | - | 2500 | M12 | 4 | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 30 | 150453 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | IP65, IP67 | - | - | 2500 | M12 | 4 | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 30 | 150449 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 10-30 | Max. corrente di uscita(mA) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | Con controdado | Tipo di montaggio | Flush | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 70 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Materiale guaina del cavo
Coppia di serraggio(Nm)
Precisione di ripetizione(mm)
Grado di protezione
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Misura
Distanza di funzionamento nominale(mm)
Uscita elettrica
Uscita di commutazione
Collegamento elettrico
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali