Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGSL-12-80-PA
Codice componente
|
---|
DGSL-12-80-PA |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Diametro collegamento | Campo di finecorsa/lunghezza frontale regolabile (mm) | Campo di fine corsa/lunghezza posteriore regolabili (mm) | Diametro pistone (mm) | Precisione di ripetizione (mm) | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | Forza max. fy (N) | Forza max. fz (N) | Coppia max. Mx (Nm) | Coppia max. My (Nm) | Coppia max. Mz (Nm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Massa mobile (g) | Pressione di esercizio min. (bar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742.17 € | 1 | 8 giorni | 80 | M5 | 68 | 25.5 | 16 | 0.3 | 0.25 | 1 | 1280 | 1280 | 20 | 15 | 15 | 104 | 121 | 456 | 1 | 543966 | 1158 |
Loading...
Guida | Guida a gabbia con cuscinetti a sfere | Velocità max.(m/s) | 0.8 | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale delle guarnizioni | HNBR | Materiale asta del pistone | Acciaio inossidabile altolegato |
Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Si trova sulla pagina di Mini cursore, serie DGSL, il codice articolo è il seguente: DGSL-12-80-PA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGSL-12-80-PA.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Campo di finecorsa/lunghezza frontale regolabile(mm)
Campo di fine corsa/lunghezza posteriore regolabili(mm)
Diametro pistone(mm)
Precisione di ripetizione(mm)
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Lunghezza dell’ammortizzazione(mm)
Forza max. fy(N)
Forza max. fz(N)
Coppia max. Mx(Nm)
Coppia max. My(Nm)
Coppia max. Mz(Nm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Massa mobile(g)
Pressione di esercizio min.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DGSL-10-20-PA |
DGSL-10-30-PA |
DGSL-10-30-Y3A |
DGSL-12-80-Y3A |
DGSL-16-10-PA |
DGSL-16-100-PA |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Diametro collegamento | Campo di finecorsa/lunghezza frontale regolabile (mm) | Campo di fine corsa/lunghezza posteriore regolabili (mm) | Diametro pistone (mm) | Precisione di ripetizione (mm) | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | Forza max. fy (N) | Forza max. fz (N) | Coppia max. Mx (Nm) | Coppia max. My (Nm) | Coppia max. Mz (Nm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Massa mobile (g) | Pressione di esercizio min. (bar) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.29 € | 1 | 4 giorni | 20 | M5 | 27.5 | 20 | 12 | 0.3 | 0.12 | 1.3 | 1003 | 1003 | 15 | 7 | 7 | 51 | 68 | 180 | 1.5 | 543943 | 464 | |||
552.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | M5 | 27.5 | 20 | 12 | 0.3 | 0.12 | 1.3 | 1078 | 1078 | 15 | 8 | 8 | 51 | 68 | 194 | 1.5 | 543944 | 498 | |||
717.14 € | 1 | 4 giorni | 30 | M5 | 24 | 15 | 12 | ±0.01 | 1 | 8 | 1078 | 1078 | 15 | 8 | 8 | 51 | 68 | 194 | 1.5 | 543956 | 486 | |||
923.38 € | 1 | 5 giorni | 80 | M5 | 68 | 25.5 | 16 | ±0.01 | 2 | 10 | 1280 | 1280 | 20 | 15 | 15 | 104 | 121 | 456 | 1 | 543980 | 1148 | |||
535.72 € | 1 | 13 giorni | 10 | M5 | 37.5 | 39.5 | 20 | 0.3 | 0.35 | 1.2 | 1769 | 1769 | 35 | 20 | 20 | 158 | 188 | 403 | 1 | 543983 | 986 | |||
832.92 € | 1 | 4 giorni | 100 | M5 | 72.5 | 39.5 | 20 | 0.3 | 0.35 | 1.2 | 2850 | 2850 | 50 | 43 | 43 | 158 | 188 | 776 | 1 | 543989 | 1802 |