Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DFM-63-125-P-A-GF
Codice componente
|
---|
DFM-63-125-P-A-GF |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Diametro collegamento | Diametro pistone (mm) | Guida | Velocità max. (m/s) | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Forza max. fy (N) | Forza max. fz (N) | Coppia max. Mx (Nm) | Coppia max. My (Nm) | Coppia max. Mz (Nm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Massa mobile (g) | Pressione di esercizio min. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Distanza del baricentro del carico utile dalla piastra del giogo xs (mm) | Momento statico max. mx (Nm) | Momento statico max. my (Nm) | Carico di coppia massimo ammissibile Mx in funzione della corsa (Nm) | Forza max. fz statica (N) | La forza max. è statica (N) | Baricentro della massa in movimento in funzione della corsa (mm) | Momento statico massimo Mz (Nm) | Carico utile max. in funzione della corsa alla distanza definita xs (N) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567.94 € | 1 | 4 giorni | 125 | G1/4 | 63 | Guida Scorrevole | 0.6 | 1.3 | - | - | - | - | - | 1750 | 1870 | 3692 | 1 | -20 | 80 | 50 | - | - | 14.1 | - | - | - | - | 229 | 1 - Tensocorrosione bassa | 170882 | 7824 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Materiale asta del pistone | Acciaio inossidabile altolegato | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Si trova sulla pagina di Motore lineare, serie DFM, il codice articolo è il seguente: DFM-63-125-P-A-GF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DFM-63-125-P-A-GF.
Configura
Proprietà di base
Forza max. fy(N)
Forza max. fz(N)
Coppia max. Mx(Nm)
Coppia max. My(Nm)
Coppia max. Mz(Nm)
Momento statico max. mx(Nm)
Momento statico max. my(Nm)
Forza max. fz statica(N)
La forza max. è statica(N)
Baricentro della massa in movimento in funzione della corsa(mm)
Momento statico massimo Mz(Nm)
Corsa(mm)
Diametro pistone(mm)
Guida
Velocità max.(m/s)
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Massa mobile(g)
Pressione di esercizio min.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Distanza del baricentro del carico utile dalla piastra del giogo xs(mm)
Carico di coppia massimo ammissibile Mx in funzione della corsa(Nm)
Carico utile max. in funzione della corsa alla distanza definita xs(N)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DFM-12-100-P-A-KF |
DFM-12-20-P-A-GF |
DFM-12-20-P-A-KF |
DFM-63-125-P-A-KF |
DFM-63-160-P-A-GF |
DFM-63-160-P-A-KF |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Diametro collegamento | Diametro pistone (mm) | Guida | Velocità max. (m/s) | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Forza max. fy (N) | Forza max. fz (N) | Coppia max. Mx (Nm) | Coppia max. My (Nm) | Coppia max. Mz (Nm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Massa mobile (g) | Pressione di esercizio min. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Distanza del baricentro del carico utile dalla piastra del giogo xs (mm) | Momento statico max. mx (Nm) | Momento statico max. my (Nm) | Carico di coppia massimo ammissibile Mx in funzione della corsa (Nm) | Forza max. fz statica (N) | La forza max. è statica (N) | Baricentro della massa in movimento in funzione della corsa (mm) | Momento statico massimo Mz (Nm) | Carico utile max. in funzione della corsa alla distanza definita xs (N) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.25 € | 1 | 4 giorni | 100 | M5 | 12 | Guida a ricircolo di sfere | 0.8 | 0.07 | 292 | 292 | 5.99 | 3.07 | 3.07 | 51 | 68 | 257 | 2 | -5 | 60 | 25 | 16.48 | 8.44 | 0.48 | 804 | 804 | 48.8 | 8.44 | 20 | 0 - Nessuna tensocorrosione | 170906 | 737 | |||
188.26 € | 1 | 4 giorni | 20 | M5 | 12 | Guida Scorrevole | 0.8 | 0.07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 186 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 24 | 1 - Tensocorrosione bassa | 170825 | 392 | |||
261.14 € | 1 | 4 giorni | 20 | M5 | 12 | Guida a ricircolo di sfere | 0.8 | 0.07 | 193 | 193 | 3.95 | 1.74 | 1.74 | 51 | 68 | 165 | 2 | -5 | 60 | 25 | 7.28 | 3.2 | 0.72 | 355 | 355 | 15.2 | 3.2 | 24 | 0 - Nessuna tensocorrosione | 170900 | 357 | |||
745.74 € | 1 | 6 giorni | 125 | G1/4 | 63 | Guida a ricircolo di sfere | 0.6 | 1.3 | 1487 | 1487 | 92.97 | 62.46 | 62.46 | 1750 | 1870 | 3146 | 1 | -5 | 60 | 50 | 100 | 67.2 | 17.92 | 1600 | 1600 | 75.2 | 67.2 | 238 | 0 - Nessuna tensocorrosione | 170957 | 7279 | |||
611.98 € | 1 | 4 giorni | 160 | G1/4 | 63 | Guida Scorrevole | 0.6 | 1.3 | - | - | - | - | - | 1750 | 1870 | 4010 | 1 | -20 | 80 | 50 | - | - | 12.3 | - | - | - | - | 200 | 1 - Tensocorrosione bassa | 170883 | 8906 | |||
830.95 € | 1 | 4 giorni | 160 | G1/4 | 63 | Guida a ricircolo di sfere | 0.6 | 1.3 | 1487 | 1487 | 92.97 | 62.46 | 62.46 | 1750 | 1870 | 3386 | 1 | -5 | 60 | 50 | 100 | 67.2 | 15.66 | 1600 | 1600 | 89.6 | 67.2 | 212 | 0 - Nessuna tensocorrosione | 170958 | 8283 |