Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FENG-63-250-KF
Codice componente
|
---|
FENG-63-250-KF |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Forza max. fy (N) | Forza max. fz (N) | Coppia max. Mx (Nm) | Coppia max. My (Nm) | Coppia max. Mz (Nm) | Materiale della piastra del giogo | Misura | Momento statico max. mx (Nm) | Momento statico max. my (Nm) | Forza max. fz statica (N) | La forza max. è statica (N) | Momento statico massimo Mz (Nm) | Forza di spostamento (N) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908.34 € | 1 | 4 giorni | 530 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34517 | 6635 |
Loading...
Guida | Guida a ricircolo di sfere | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Materiale del componente di guida | Acciaio temperato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Guida, serie FENG, il codice articolo è il seguente: FENG-63-250-KF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FENG-63-250-KF.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Forza max. fy(N)
Forza max. fz(N)
Coppia max. Mx(Nm)
Coppia max. My(Nm)
Coppia max. Mz(Nm)
Materiale della piastra del giogo
Misura
Momento statico max. mx(Nm)
Momento statico max. my(Nm)
Forza max. fz statica(N)
La forza max. è statica(N)
Momento statico massimo Mz(Nm)
Forza di spostamento(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FENG-100-250-KF |
FENG-100-320-KF |
FENG-100-400-KF |
FENG-63-320-KF |
FENG-63-400-KF |
FENG-63-50-KF |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Forza max. fy (N) | Forza max. fz (N) | Coppia max. Mx (Nm) | Coppia max. My (Nm) | Coppia max. Mz (Nm) | Materiale della piastra del giogo | Misura | Momento statico max. mx (Nm) | Momento statico max. my (Nm) | Forza max. fz statica (N) | La forza max. è statica (N) | Momento statico massimo Mz (Nm) | Forza di spostamento (N) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,499.86 € | 1 | 10 giorni | 530 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acciaio temperato | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34533 | 14915 | |||
1,537.58 € | 1 | 4 giorni | 320 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acciaio temperato | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34534 | 15454 | |||
1,580.74 € | 1 | 10 giorni | 400 | 2300 | 2300 | 198 | 197 | 197 | Acciaio temperato | 100 | 268 | 267 | 3120 | 3120 | 267 | 40 | 34535 | 16070 | |||
932.34 € | 1 | 6 giorni | 320 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34518 | 6978 | |||
959.82 € | 1 | 4 giorni | 400 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34519 | 7370 | |||
839.66 € | 1 | 4 giorni | 50 | 1260 | 1260 | 75 | 90 | 90 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 63 | 95 | 115 | 1600 | 1600 | 115 | 15 | 34513 | 5655 |