Codice articolo del costruttore: EG-4-5-PK-2
Marca: FESTO
Prezzo: 38.88 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Pressione di esercizio: 0.35~0.7 MPa
Materiale delle guarnizioni: TPE-U(PU)
Materiale asta del pistone: Acciaio altolegato
Materiale della canna del cilindro: Ottone nichelato
Diametro pistone: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EG-4-5-PK-2
Codice componente
|
---|
EG-4-5-PK-2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale delle guarnizioni | Materiale asta del pistone | Materiale della canna del cilindro | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Forza teorica minima di ritorno della molla (N) | Forza teorica massima di ritorno della molla (N) | Collegamento pneumatico | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.88 € | 1 | 3 giorni | 0.35~0.7 | TPE-U(PU) | Acciaio altolegato | Ottone nichelato | 4 | 5 | 1.3 | 2.5 | PK-2 | 15885 | 4 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Ad azione singola (Estensione) | Temperatura di esercizio(℃) | 5:: 60 | Materiale copertura | Acciaio altolegato |
---|---|---|---|---|---|
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Materiale delle guarnizioni
Materiale asta del pistone
Materiale della canna del cilindro
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Forza teorica minima di ritorno della molla(N)
Forza teorica massima di ritorno della molla(N)
Collegamento pneumatico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali