Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AEVUZ-40-5-P-A |
AEVUZ-40-10-P-A |
AEVUZ-40-15-P-A |
AEVUZ-40-20-P-A |
AEVUZ-40-25-P-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Materiale viti flangiate | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.66 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157231 | |||
235.52 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157232 | |||
240.40 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157233 | |||
245.28 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157234 | |||
250.15 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157235 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Ad azione singola (Ritrazione) | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale asta del pistone
Materiale viti flangiate
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Estremità asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali