Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ADVULQ-100-10-P-A |
ADVULQ-100-15-P-A |
ADVULQ-100-20-P-A |
ADVULQ-100-25-P-A |
ADVULQ-100-30-P-A |
ADVULQ-100-40-P-A |
ADVULQ-100-50-P-A |
ADVULQ-100-60-P-A |
ADVULQ-100-80-P-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Materiale viti flangiate | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576.57 € | 1 | Preventivo | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4418 | 4712 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156749 | 2797 | |||
586.02 € | 1 | Preventivo | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4418 | 4712 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156750 | 2797 | |||
595.45 € | 1 | Preventivo | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4418 | 4712 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156751 | 2797 | |||
604.92 € | 1 | Preventivo | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4418 | 4712 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156752 | 2797 | |||
614.37 € | 1 | Preventivo | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4418 | 4712 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156753 | 2797 | |||
633.28 € | 1 | Preventivo | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4418 | 4712 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156754 | 2797 | |||
652.18 € | 1 | Preventivo | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4418 | 4712 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156755 | 2797 | |||
671.06 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4418 | 4712 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156756 | 2797 | |||
708.89 € | 1 | Preventivo | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4418 | 4712 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156757 | 2797 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale asta del pistone
Materiale viti flangiate
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Estremità asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali