Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ADVULQ-20-5-P-A |
ADVULQ-20-10-P-A |
ADVULQ-20-15-P-A |
ADVULQ-20-20-P-A |
ADVULQ-20-25-P-A |
ADVULQ-20-30-P-A |
ADVULQ-20-40-P-A |
ADVULQ-20-50-P-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Materiale viti flangiate | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.32 € | 1 | Preventivo | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156686 | 149 | |||
150.18 € | 1 | Preventivo | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156687 | 149 | |||
152.02 € | 1 | Preventivo | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156688 | 149 | |||
153.89 € | 1 | Preventivo | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156689 | 149 | |||
155.71 € | 1 | Preventivo | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156690 | 149 | |||
157.58 € | 1 | Preventivo | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156691 | 149 | |||
161.28 € | 1 | Preventivo | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156692 | 149 | |||
164.98 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156693 | 149 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale asta del pistone
Materiale viti flangiate
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Estremità asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali