Boccole a strisciamento / forma a blocco / plastica / lNZG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LNZG-40/50
LNZG-63/80
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura N. componente produttore Peso
(g)

53.00 €

1 3 giorni 40/5032960129

60.94 €

1 3 giorni 63/8032961178

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Lega di alluminio da lavorazione Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico