Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, Versione standard, raffreddato ad aria, specifica 400 V, serie HRS100/150

Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, Versione standard, raffreddato ad aria, specifica 400 V, serie HRS100/150

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche]
· Dimensione ridotta e risparmio di spazio
· Il fluido circolante può essere riscaldato senza un Riscaldatore
· Potenza di manutenzione migliorate
· Compatibile con Alimentatori in UE, Asia, Oceania, Nord America, America Centrale e Sud America

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRS150-AF-40

Codice componente
HRS150-AF-40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22,663.73 €

1 42 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di raffreddamento 13.0/14.5 kW (50/60 Hz) Tipo di filettatura tubo G, con raccordo di conversione Rc-G

Si trova sulla pagina di Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, Versione standard, raffreddato ad aria, specifica 400 V, serie HRS100/150, il codice articolo è il seguente: HRS150-AF-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRS150-AF-40.

Supporto tecnico