Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXQ8AM-30ZN
Codice componente
|
---|
MXQ8AM-30ZN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.03 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 79.5 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | ZN senza regolatore (tipo a lunghezza totale accorciata) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Alluminio | Giunto cilindro senza barra | Con giunto meccanico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | NA | Guida | Con guida lineare |
Custom-made | Assente |
Si trova sulla pagina di Tavola di traslazione pneumatica con funzione di ritenzione della Lubrificante (lubretainer) con tubazioni su entrambi i lati serie MXQ□A, il codice articolo è il seguente: MXQ8AM-30ZN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXQ8AM-30ZN.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Pressione di esercizio(MPa)
Adjuster Option
Specifications
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXQ12AM-100ZG |
MXQ12AM-100ZH |
MXQ12AM-10Z |
MXQ8AM-40Z |
MXQ8AM-40ZB |
MXQ8AM-50ZA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806.79 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatori ZG su entrambe le estremità (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
746.29 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatore estremità di estensione (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
455.10 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
543.23 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 104 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
519.10 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 104 | 8 | 32 | 23 | 0,3 – 0,7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
589.69 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 131 | 8 | 32 | 23 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente |