Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LVA22A-02-N
Codice componente
|
---|
LVA22A-02-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Funzioni | Misura corpo | Tipo di sezione filettatura del raccordo | Diametro porta di collegamento tubazione | Numero di stazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.94 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | [Altro] A doppia azione | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Compatibile con idrossido d’ammonio | 2 | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Distributore e valvola del distributore, valvola per sostanze chimiche liquide a elevata purezza/ad aria compressa, Serie LVA, il codice articolo è il seguente: LVA22A-02-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LVA22A-02-N.
Configura
Proprietà di base
A commutazione
Tipo di collegamento
Diam. orifizio(Ø)
Tipo di sezione filettatura del raccordo
Diametro porta di collegamento tubazione
Numero di stazioni
Tipo
Tipo
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
Filettatura tubazione nominale
Opzione
Materiale corpo
In dettaglio
Funzioni
Misura corpo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LLA3A-02-03-C |
LLA3A-02-03N-C |
LLA3A-04-03N-C |
LVA30A-03-C |
LVA30A-03-N |
LVA30A-03N-C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Funzioni | Misura corpo | Tipo di sezione filettatura del raccordo | Diametro porta di collegamento tubazione | Numero di stazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.11 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | 3 | Rc | 3/8 | 2 | ||
311.11 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | 3 | NPT | 3/8 | 2 | ||
311.74 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | 3 | NPT | 3/8 | 4 | ||
370.35 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | 3 | - | - | - | ||
370.35 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Compatibile con idrossido d’ammonio | 3 | - | - | - | ||
369.60 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/8 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | 3 | - | - | - |