Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LVD10-S042-1 |
LVD20-S042-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Funzioni | Filettatura raccordo pilota | Misura raccordo B | Diaframma | Posizione attacco pilota | Posizione porta pilota | Materiale della piastra terminale | Materiale guarnizione/buffer | Materiale dell’attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.65 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø4 | - | Con regolazione portata | Standard | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
321.11 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø4 | - | Con regolazione portata | Standard | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS |
Loading...
Liquido applicabile | Sostanze chimiche | Tipo di collegamento | Collegamento tubi | Materiale corpo | PFA |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. orifizio(Ø)
Diaframma
Posizione attacco pilota
Materiale guarnizione/buffer
Tipo
Tipo
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Diam. tubo
Opzione
Funzioni
Filettatura raccordo pilota
Misura raccordo B
Posizione porta pilota
Materiale della piastra terminale
Materiale dell’attuatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali