Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LVD21-S04
Codice componente
|
---|
LVD21-S04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Funzioni | Filettatura raccordo pilota | Misura raccordo B | Diaframma | Posizione attacco pilota | Posizione porta pilota | Materiale della piastra terminale | Materiale guarnizione/buffer | Materiale dell’attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.87 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Standard | Normalmente aperto | Ø4 | - | Assente | Standard | Raccordo ad attacco rapido ø6 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS |
Loading...
Liquido applicabile | Sostanze chimiche | Tipo di collegamento | Collegamento tubi | Materiale corpo | PFA |
---|
Si trova sulla pagina di Valvola ad aria / per fluidi chimici, compatta, ad aria, con bussola di inserimento, con collettore integrato, il codice articolo è il seguente: LVD21-S04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LVD21-S04.
Configura
Proprietà di base
Diam. orifizio(Ø)
Diaframma
Posizione attacco pilota
Materiale guarnizione/buffer
Tipo
Tipo
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Diam. tubo
Opzione
Funzioni
Filettatura raccordo pilota
Misura raccordo B
Posizione porta pilota
Materiale della piastra terminale
Materiale dell’attuatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LVD10-S032 |
LVD10-S032-1 |
LVD10-S04 |
LVD21-S06 |
LVD21-S062 |
LVD22-S04 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Funzioni | Filettatura raccordo pilota | Misura raccordo B | Diaframma | Posizione attacco pilota | Posizione porta pilota | Materiale della piastra terminale | Materiale guarnizione/buffer | Materiale dell’attuatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.39 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø3 | - | Assente | Standard | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
289.65 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Ø3 | - | Con regolazione portata | Standard | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.50 € | 1 | 39 giorni | - | - | Tipo normalmente chiuso | Ø4 | 2 | Nessuno | - | Ø4 | Ø4 | PTFE | Posizione 1 | - | - | - | - | ||
254.29 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Standard | Normalmente aperto | Ø6 | - | Assente | Standard | Raccordo ad attacco rapido ø6 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
254.29 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Standard | Normalmente aperto | Ø6 | - | Assente | Standard | M5 × 0.8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
254.29 € | 1 | Preventivo | Funzionamento ad aria | Standard | [Altro] A doppia azione | Ø4 | - | Assente | Standard | Raccordo ad attacco rapido ø6 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS |