Controller del Sensore Di Pressione digitale con display a 2 colori serie Clean serie 10-PSE300

Controller del Sensore Di Pressione digitale con display a 2 colori serie Clean serie 10-PSE300
[Serie Clean Serie 10]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-PSE303
10-PSE303-MLAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Unit Specifications Option

112.66 €

1 26 giorni Con funzione di conversione unitàAssente

132.23 €

1 26 giorni Unità fissa SIAlimentazione, cavo di collegamento in uscita/con connettore di collegamento del sensore/staffa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dispositivo di controllo pressione Sensore, struttura monitor Tipo separato, giunto connettore Metodo uscita Collettore aperto PNP
Specifica uscita analogica Tensione Gamma umidità di esercizio(%) 35:: 85 Numero di ingressi 1
Numero di uscite 3 Uscita tensione analogica(V) 1–5V Tipo di alimentazione DC
Tensione di alimentazione(V) 12–24 Materiale corpo principale PBT Display Tipo digitale
Luce Disponibile Standard acquisiti CE IP IP40
Output Specification Uscita PNP2 + uscita da 1 a 5 V Specifiche ingresso Nessuno

Supporto tecnico