Flussostato a paletta certificato CCC (certificazione obbligatoria per la Cina) serie 3C-IF3 (Codici componente)

Flussostato a paletta certificato CCC (certificazione obbligatoria per la Cina) serie 3C-IF3
[Qual è lo standard CCC?]
CCC = certificazione obbligatoria in Cina (Certificazione obbligatoria Cina)
In Cina, il sistema di certificazione obbligatoria è stato rivisto in linea con l’adesione all’OMC, ed è stato annunciato un nuovo sistema di certificazione obbligatoria (CCC: certificazione obbligatoria cinese) dall’Amministrazione generale per la supervisione della qualità, l’ispezione e la quarantena della Repubblica popolare cinese (AQSIQ) e l’Amministrazione di certificazione e accreditamento della Repubblica popolare cinese (CNCA).
Il nuovo sistema di certificazione obbligatoria è stato istituito con lo scopo di unificare il sistema convenzionale di doppia certificazione e stabilire un sistema di certificazione secondo la guida comune internazionale.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3C-IF301-10-00

Codice componente
3C-IF301-10-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.76 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso Gamma di portata (valore max.)(L/min) 500~ inf. a 5.000 Sensore, struttura monitor Profilo integrato
Metodo uscita Interruttore Tipo di attacco tubo Filettatura maschio Filettatura delle tubazioni Rc
Filettatura tubazione nominale 1 Numero di uscite 1 Rating Flow Range(L/min) 20 – 1.500
Liquid contact parts seal material NBR Tipo impermeabile Tipo aperto Parti bagnate in materiale metallico Bronzo fosforoso/ottone

Si trova sulla pagina di Flussostato a paletta certificato CCC (certificazione obbligatoria per la Cina) serie 3C-IF3, il codice articolo è il seguente: 3C-IF301-10-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3C-IF301-10-00.

Supporto tecnico