Mandrino aria tipo aperto/chiuso parallelo, tipo largo, pulito e con bassa generazione di polvere serie 11-/20-/22-MHL2 (Codici componente)

Mandrino aria tipo aperto/chiuso parallelo, tipo largo, pulito e con bassa generazione di polvere serie 11-/20-/22-MHL2
[Serie Clean Serie 11-]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Specifiche serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard

[Serie 22, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone
・ La struttura è la stessa della Serie Clean (Grasso e confezionamento sono diversi dalla Serie Clean)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11-MHL2-10D
11-MHL2-16D
11-MHL2-16D1
11-MHL2-16D2
11-MHL2-20D
11-MHL2-20D2
11-MHL2-25D
11-MHL2-25D2
11-MHL2-32D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione apertura L1
(mm)
Dimensione chiusa L2
(mm)
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Diametro interno cilindro
(mm)
Corsa
(mm)
Tipo filettatura raccordo

670.02 €

1 26 giorni 927214140.15~0.61020Filettatura M

709.98 €

1 26 giorni 1148445-0.1~ 0.61630Filettatura M

801.81 €

1 26 giorni 18612645-0.1~ 0.61660Filettatura M

824.24 €

1 26 giorni 22614645-0.1~ 0.61680Filettatura M

718.79 €

1 26 giorni 1389874740.1~ 0.62040Filettatura M

1,302.08 €

1 26 giorni 27817874740.1~ 0.620100Filettatura M

984.48 €

1 26 giorni 1661161311310.1~ 0.62550Filettatura M

1,442.05 €

1 26 giorni 3362161311310.1~ 0.625120Filettatura M

1,202.94 €

1 26 giorni 2201502282280.1~ 0.632704 fili

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Profilo quadrato (largo) Metodo di funzionamento A doppia azione Ambiente, applicazioni Disponibile in camere bianche
Funzione aggiuntiva Non in dotazione Meccanismo di regolazione corsa Non in dotazione Interruttore automatico Senza interruttore automatico (magnete incorporato)
Numero di interruttori Assente Lunghezza filo conduttore Assente Tipo Serie Clean

Supporto tecnico