Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52-SY5120-L3E-C6-F2
Codice componente
|
---|
52-SY5120-L3E-C6-F2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Staffa | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Type of fitting thread part | Visualizzazione del sistema | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.95 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | Collegamento diretto | 0.33 | Ø6 | 0.15–0.7 | Circuito | Connettore a spina a L (Cavetto lunghezza 300 mm) | Bloccabile manuale | Con staffa laterale | Raccordo su corpo | 52-SY5000 | Rc | Nessuna barriera |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte | Caratteristiche | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tensione | 12 V DC | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Si trova sulla pagina di Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 52-SY ATEX categoria 2, il codice articolo è il seguente: 52-SY5120-L3E-C6-F2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52-SY5120-L3E-C6-F2.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tipo
Applicazione
Metodo di installazione
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tipo di attacco tubo
Tubazioni
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Staffa
Specifiche tubazioni
Specifiche valvola
Type of fitting thread part
Visualizzazione del sistema
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
52-SY5120-AL6D-C4F |
52-SY5120-ALL10-01F-F2 |
52-SY5120-ALL10-C6 |
52-SY5120-L3E-C6F |
52-SY5120-L6-01 |
52-SY5120-L6-01F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Staffa | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Type of fitting thread part | Visualizzazione del sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.34 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | Collegamento diretto | 0.2 | Ø4 | 0.15–0.7 | Circuito | Connettore a spina a L (Cavetto lunghezza 600 mm) | Bloccabile con cacciavite | Senza staffa | Raccordo su corpo | 52-SY5000 | G | Z728.H | ||
267.98 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | G | 1/8 | 80 o inf. | Collegamento diretto | 0.49 | - | 0.15–0.7 | Circuito | Connettore a spina a forma di L con copertura (Cavetto lunghezza 1.000 mm) | Senza blocco, a pressione | Con staffa laterale | Raccordo su corpo | 52-SY5000 | - | Z728.H | ||
272.39 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | Collegamento diretto | 0.33 | Ø6 | 0.15–0.7 | Circuito | Connettore a spina a forma di L con copertura (Cavetto lunghezza 1.000 mm) | Senza blocco, a pressione | Senza staffa | Raccordo su corpo | 52-SY5000 | Rc | Z728.H | ||
127.31 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | Collegamento diretto | 0.33 | Ø6 | 0.15–0.7 | Circuito | Connettore a spina a L (Cavetto lunghezza 300 mm) | Bloccabile manuale | Senza staffa | Raccordo su corpo | 52-SY5000 | G | Nessuna barriera | ||
119.87 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 o inf. | Collegamento diretto | 0.49 | - | 0.15–0.7 | Circuito | Connettore a spina a L (Cavetto lunghezza 600 mm) | Senza blocco, a pressione | Senza staffa | Raccordo su corpo | 52-SY5000 | - | Nessuna barriera | ||
119.87 € | 1 | 28 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | G | 1/8 | 80 o inf. | Collegamento diretto | 0.49 | - | 0.15–0.7 | Circuito | Connettore a spina a L (Cavetto lunghezza 600 mm) | Senza blocco, a pressione | Senza staffa | Raccordo su corpo | 52-SY5000 | - | Nessuna barriera |