Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 52-SY ATEX categoria 2 (Codici componente)

Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 52-SY ATEX categoria 2
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
· Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52-SY5120-TT6-C6F

Codice componente
52-SY5120-TT6-C6F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Valore CV Diametro tubo di collegamento Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Ingresso elettrico conduttore Manuale Staffa Specifiche tubazioni Specifiche valvola Type of fitting thread part Visualizzazione del sistema

144.39 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido--Collegamento diretto0.33Ø60.15–0.7CircuitoTipo cavo (cavo conduttore lunghezza 600 mm)Senza blocco, a pressioneSenza staffaRaccordo su corpo52-SY5000GNessuna barriera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 5 porte Caratteristiche Standard
Tensione 12 V DC Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida

Si trova sulla pagina di Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 52-SY ATEX categoria 2, il codice articolo è il seguente: 52-SY5120-TT6-C6F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52-SY5120-TT6-C6F.

Tipologia prodotto

Codice componente
52-SY5120-AL6D-C4F
52-SY5120-ALL10-01F-F2
52-SY5120-ALL10-C6
52-SY5120-TT6D-C4
52-SY5140-AL3
52-SY5140-AL3-02
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Valore CV Diametro tubo di collegamento Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Ingresso elettrico conduttore Manuale Staffa Specifiche tubazioni Specifiche valvola Type of fitting thread part Visualizzazione del sistema

265.34 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido--Collegamento diretto0.2Ø40.15–0.7CircuitoConnettore a spina a L (Cavetto lunghezza 600 mm)Bloccabile con cacciaviteSenza staffaRaccordo su corpo52-SY5000GZ728.H

267.98 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)G1/880 o inf.Collegamento diretto0.49-0.15–0.7CircuitoConnettore a spina a forma di L con copertura (Cavetto lunghezza 1.000 mm)Senza blocco, a pressioneCon staffa lateraleRaccordo su corpo52-SY5000-Z728.H

272.39 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido--Collegamento diretto0.33Ø60.15–0.7CircuitoConnettore a spina a forma di L con copertura (Cavetto lunghezza 1.000 mm)Senza blocco, a pressioneSenza staffaRaccordo su corpo52-SY5000RcZ728.H

144.39 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido--Collegamento diretto0.2Ø40.15–0.7CircuitoTipo cavo (cavo conduttore lunghezza 600 mm)Bloccabile con cacciaviteSenza staffaRaccordo su corpo52-SY5000RcNessuna barriera

257.77 €

1 28 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---Tubatura sottobase--0.15–0.7CircuitoConnettore a spina a L (Cavetto lunghezza 300 mm)Senza blocco, a pressioneSenza staffaMontaggio su base52-SY5000-Z728.H

273.60 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)[Rc (R)] Rc1/480 o inf.Tubatura sottobase0.64-0.15–0.7CircuitoConnettore a spina a L (Cavetto lunghezza 300 mm)Senza blocco, a pressioneSenza staffaMontaggio su base52-SY5000-Z728.H

Supporto tecnico