Elettrovalvola a 5 vie manifold serie Clean Serie 10-SV1000/2000/3000/4000 (Codici componente)

Elettrovalvola a 5 vie manifold serie Clean Serie 10-SV1000/2000/3000/4000
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
P. 184 EX500 supporta il cablaggio seriale distribuito
P. 265 tipo unità singola/contropiastra [compatibile IP67]

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-SV1200-5W1UD-01F

Codice componente
10-SV1200-5W1UD-01F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Manuale Connettore Specifiche valvola

125.71 €

1 26 giorni Uso singoloValvola a 5 porteDirettoTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automaticoG1/80.240.1–0.7CircuitoBloccoBloccabile con cacciaviteConnettore impermeabile M12, lunghezza cavo 300 mm10-SV1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Caratteristiche Senza lubrificazione / For clean room Tensione 24 V DC
Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida
Spia / circuito di protezione Con spia e circuito di protezione Valvola di controllo contropressione Assente Type Serie Clean (Tipo sfogo)
Involucro protettivo IP65 compatibile

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie manifold serie Clean Serie 10-SV1000/2000/3000/4000, il codice articolo è il seguente: 10-SV1200-5W1UD-01F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-SV1200-5W1UD-01F.

Tipologia prodotto

Codice componente
10-SV1100R-5FU
10-SV1100R-5FUD
10-SV1200-5FU
10-SV1200R-5FU
10-SV1A00-5FU
10-SV1A00-5FUD
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Manuale Connettore Specifiche valvola

78.73 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.25–0.7EsternoSenza bloccaggioSenza blocco, a pressione-10-SV1000

78.73 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.25–0.7EsternoBloccoblocco tipo push turn (Tipo di operazione del driver)-10-SV1000

95.19 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico---0.1–0.7CircuitoSenza bloccaggioSenza blocco, a pressione-10-SV1000

100.31 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico---0.25–0.7EsternoSenza bloccaggioSenza blocco, a pressione-10-SV1000

110.37 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7CircuitoSenza bloccaggioSenza blocco, a pressione-10-SV1000

110.40 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7CircuitoBloccoblocco tipo push turn (Tipo di operazione del driver)-10-SV1000

Supporto tecnico