Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50-VFE3130-3T-02-F
Codice componente
|
---|
50-VFE3130-3T-02-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Staffa | Tipo corpo | Opzioni corpo | Related component type | Metodo di immissione del piombo esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.53 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | A prova di esplosione / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Collegamento diretto | Stelo pilota | Guarnizione morbida | 0.15–0.9 | Circuito | Con staffa | Raccordo su corpo (Per manifold tipo 30) | Prodotto standard | - | Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto |
Loading...
Manuale | Con boccola |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie manifold, tipo pilota, antideflagrante, serie 50-VFE3000/5000, il codice articolo è il seguente: 50-VFE3130-3T-02-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50-VFE3130-3T-02-F.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Numero di solenoidi
Tipo di attacco tubo
Related component type
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Filettatura tubazione nominale
Tubazioni
Tipo di azionamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Staffa
Tipo corpo
Opzioni corpo
Metodo di immissione del piombo esterno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
50-VF3-5T |
50-VF3-7T |
50-VFE3130-3T-02 |
50-VFE3130-4T-02-F |
50-VFE3130-5E1-02-F |
50-VFE3130-5T-01-F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Staffa | Tipo corpo | Opzioni corpo | Related component type | Metodo di immissione del piombo esterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.58 € | 1 | 26 giorni | Componenti correlati | - | - | - | A prova di esplosione | - | - | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | - | Assente | - | - | Valvola pilota | Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto | ||
151.37 € | 1 | 98 giorni | Componenti correlati | - | - | - | A prova di esplosione | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | - | - | Assente | - | - | Valvola pilota | Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto | ||
149.94 € | 1 | 98 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | A prova di esplosione / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Collegamento diretto | Stelo pilota | Guarnizione morbida | 0.15–0.9 | Circuito | Assente | Raccordo su corpo (Per manifold tipo 30) | Prodotto standard | - | Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto | ||
152.55 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | A prova di esplosione / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Collegamento diretto | Stelo pilota | Guarnizione morbida | 0.15–0.9 | Circuito | Con staffa | Raccordo su corpo (Per manifold tipo 30) | Prodotto standard | - | Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto | ||
196.53 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | A prova di esplosione / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Collegamento diretto | Stelo pilota | Guarnizione morbida | 0.15–0.9 | Circuito | Con staffa | Raccordo su corpo (Per manifold tipo 30) | Prodotto standard | - | Metodo di estrazione del tipo a baderna resistente alla pressione (Diametro esterno cavo applicabile ⌀7-10) | ||
150.58 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | A prova di esplosione / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Collegamento diretto | Stelo pilota | Guarnizione morbida | 0.15–0.9 | Circuito | Con staffa | Raccordo su corpo (Per manifold tipo 30) | Prodotto standard | - | Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto |