Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30-SY7120-5LOU-02F-Q
Codice componente
|
---|
30-SY7120-5LOU-02F-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Specifiche su ordinazione | Specifiche valvola | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.27 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | G | 1/4 | 100 o inf. | 0.93 | - | 0.15–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Senza staffa | Assente | 30-SY7000 | - |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Uso singolo | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Diretto | Caratteristiche | Senza lubrificazione | Tubazioni | Collegamento diretto |
Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida | Specifiche bobina | Standard |
Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie con attacco a corpo / SY3000/5000/7000/9000, il codice articolo è il seguente: 30-SY7120-5LOU-02F-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30-SY7120-5LOU-02F-Q.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Diametro tubo di collegamento
Type of fitting thread part
Tipo
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Valore CV
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Staffa
Specifiche su ordinazione
Specifiche valvola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30-SY3120-5MOU-C4-Q |
30-SY3120-5WOU-M5-Q |
30-SY3220-5MOU-C4-Q |
30-SY7120-5WOU-02-Q |
30-SY7120-5WOU-02F-Q |
30-SY7120-5YO-02F-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Specifiche su ordinazione | Specifiche valvola | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.47 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M, senza connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Senza staffa | Assente | 30-SY3000 | - | ||
74.35 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | M | M5 | - | 0.16 | - | 0.15–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore M8 senza cavo connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Senza staffa | Assente | 30-SY3000 | - | ||
93.08 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.1–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M, senza connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Senza staffa | Assente | 30-SY3000 | - | ||
77.19 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 100 o inf. | 0.93 | - | 0.15–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore M8 senza cavo connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Senza staffa | Assente | 30-SY7000 | - | ||
74.87 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | G | 1/4 | 100 o inf. | 0.93 | - | 0.15–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore M8 senza cavo connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Senza staffa | Assente | 30-SY7000 | - | ||
69.89 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | G | 1/4 | 100 o inf. | 0.93 | - | 0.15–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore tipo DIN (EN175301-803) senza terminale | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | Senza staffa | Assente | 30-SY7000 | - |