Elettrovalvole a 5 vie / montaggio su base, SY3000/5000/7000/9000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvole a 5 vie / montaggio su base, SY3000/5000/7000/9000
[Caratteristiche] Elettrovalvola compatibile con lo standard UL a 5 vie, tipo di tubazione di base.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30-SY3140-5FU-Q
30-SY3140-5HU-Q
30-SY3140-5LOU-Q
30-SY5140-5DZ-Q
30-SY5140-5W3U-Q
30-SY5140-5W7U-Q
30-SY5340-5DZ-Q
30-SY5440-5WOZ-Q
30-SY7140-5DZ-Q
30-SY7140R-5DZ-02F-Q
30-SY7140R-5DZ-Q
30-SY7340-5WOUD-02F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Tipo corpo Specifiche valvola

69.18 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7CircuitoAssenteSenza blocco, a pressioneAssenteTipo di connessione di base/tipo plug-inSY3000

57.23 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7CircuitoPassacavo (lunghezza filo conduttore 600 mm)Senza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Montaggio su baseSY3000

58.81 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7CircuitoConnettore spina L (senza connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Montaggio su baseSY3000

64.52 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7CircuitoTerminale DIN (con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneMontaggio su baseSY5000

71.08 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7CircuitoConnettore M8 (con cavo con connettore, lunghezza 1 m)Senza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Montaggio su baseSY5000

85.73 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7CircuitoConnettore M8 (con cavo con connettore, lunghezza 5 m)Senza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Montaggio su baseSY5000

114.03 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)---0.2–0.7CircuitoTerminale DIN (con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneMontaggio su baseSY5000

112.39 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni scarico centraleAutoreset (ritorno molla)---0.2–0.7CircuitoConnettore M8 (senza cavo con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneMontaggio su baseSY5000

83.50 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)---0.15–0.7CircuitoTerminale DIN (con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneMontaggio su baseSY7000

102.11 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)G1/41.1-0.1–0.7EsternoTerminale DIN (con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneMontaggio su baseSY7000

89.39 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)----0.1–0.7EsternoTerminale DIN (con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneMontaggio su baseSY7000

144.24 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)G1/40.80.2–0.7CircuitoConnettore M8 (senza cavo con connettore)Bloccabile con cacciaviteCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Montaggio su baseSY7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 5 porte Caratteristiche Senza lubrificazione
Tensione 24 V DC Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Guarnizione morbida Specifiche bobina Standard Specifiche su ordinazione Assente
Conformità CE Prodotto con conformità CE

Supporto tecnico