Prodotto conforme agli standard UL elettrovalvola a 3 vie tipo tubazione diretta unità singola serie SY300/500 (Codici componente)

Prodotto conforme agli standard UL elettrovalvola a 3 vie tipo tubazione diretta unità singola serie SY300/500
[Caratteristiche] Elettrovalvola a 3 vie compatibile con lo standard UL, tipo a tubazione diretta.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30-SY313-5MOD-C4-Q
30-SY313D-5MOD-C6-Q
30-SY513-5D-01F-F2-Q
30-SY513-5D-01F-Q
30-SY513-5DZ-01F-Q
30-SY513-5GS-C4-Q
30-SY513-5WOU-01F-Q
30-SY513-5WOUD-C8F-F2-Q
30-SY513-5YZ-01F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diametro tubo di collegamento Pressione nominale
(MPa)
Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Staffa Specifiche valvola Type of fitting thread part

52.79 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido-Ø40.15–0.7Connettore spina M (senza connettore)Bloccabile con cacciaviteSenza spia / circuito di protezioneSenza staffa30-SY313Rc

70.60 €

1 26 giorni Tipo doppioRitegno automaticoTubazioni ad attacco rapido-Ø60.1–0.7Connettore spina M (senza connettore)Bloccabile con cacciaviteSenza spia / circuito di protezioneSenza staffa30-SY313Rc

69.94 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)G1/8-0.15–0.7Terminale DIN (con connettore)Senza blocco, a pressioneSenza spia / circuito di protezioneCon staffa laterale30-SY513-

67.71 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)G1/8-0.15–0.7Terminale DIN (con connettore)Senza blocco, a pressioneSenza spia / circuito di protezioneSenza staffa30-SY513-

68.48 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)G1/8-0.15–0.7Terminale DIN (con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneSenza staffa30-SY513-

63.69 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido-Ø40.15–0.7Anello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm)Senza blocco, a pressioneCon circuito di protezioneSenza staffa30-SY513Rc

71.82 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)G1/8-0.15–0.7Connettore M8 (senza cavo con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Senza staffa30-SY513-

77.40 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido-Ø80.15–0.7Connettore M8 (senza cavo con connettore)Bloccabile con cacciaviteCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Con staffa laterale30-SY513G

65.50 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singoloRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)G1/8-0.15–0.7Terminale DIN EN-175301-803C standard (con connettore)Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneSenza staffa30-SY513-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 3 porte
Metodo di installazione Diretto Caratteristiche Senza lubrificazione A commutazione 2 posizioni normalmente chiuso
Tensione 24 V DC Tubazioni Collegamento diretto Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Guarnizione morbida Mandata aria pilota Circuito Specifiche bobina Standard
Conformità CE Prodotto con conformità CE

Supporto tecnico