Codice articolo del costruttore: VQ2000-FPG-FB
Marca: SMC
Prezzo: 5.73 €
Tempi di consegna: 98 giorni
Tipo: Raccordi in metallo, aste
Type: Assieme staffa
Number of Stations: -
Port pipe connection port diameter: -
Option: N/A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VQ2000-FPG-FB
Codice componente
|
---|
VQ2000-FPG-FB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 98 giorni | Raccordi in metallo, aste | Assieme staffa | - | - | N/A |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / unità a innesto, montaggio su base, VQ2000, blocco perfetto montato separatamente, il codice articolo è il seguente: VQ2000-FPG-FB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQ2000-FPG-FB.
Configura
Proprietà di base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Tipo
Tipo
Type
Option
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VQ2000-FPG-0101-FN |
VQ2000-FPG-0101-N |
VQ2000-FPG-0202 |
VQ2000-FPG-N7N7-D |
VQ2000-FPG-N7N7-F |
VQ2000-FPG-N7N7-FN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.98 € | 1 | 98 giorni | Blocco collettore | Blocco singolo perfetto | - | Rc1/8 (lato IN)/ Rc1/8 (lato OUT) | Con staffa e targhetta | ||
71.00 € | 1 | 98 giorni | Blocco collettore | Blocco singolo perfetto | - | Rc1/8 (lato IN)/ Rc1/8 (lato OUT) | Con targhetta | ||
68.47 € | 1 | 4 giorni | Blocco collettore | - | - | Rc 1/4 (lato alimentaz) / Rc 1/4 (lato uscita) | Nessuno | ||
73.00 € | 1 | 98 giorni | Blocco collettore | Blocco singolo perfetto | - | Raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀1/4” (lato IN)/raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀1/4” (lato OUT) | Tipo di montaggio su guida DIN (Per manifold) | ||
70.06 € | 1 | 26 giorni | Blocco collettore | Blocco singolo perfetto | - | Raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀1/4” (lato IN)/raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀1/4” (lato OUT) | Con staffa | ||
77.44 € | 1 | 98 giorni | Blocco collettore | Blocco singolo perfetto | - | Raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀1/4” (lato IN)/raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀1/4” (lato OUT) | Con staffa e targhetta |