Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SE50000AE031AJ0
Codice componente
|
---|
3SE50000AE031AJ0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Forza di azionamento (N) | Temperatura min. (°C) | Temperatura max. (°C) | Durata | Valutazione IP | Colore | Materiale | Compatibile con (dettagli) | Tipo di funzionamento | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Attuatore interruttore per porta | 10 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Testa dell'attuatore: tirante a molla per interruttore di posizione, il codice articolo è il seguente: 3SE50000AE031AJ0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE50000AE031AJ0.
Configura
Proprietà di base
Valutazione IP
Colore
Tipo (varie)
Tipo prodotto
Forza di azionamento(N)
Temperatura min.(°C)
Temperatura max.(°C)
Durata
Materiale
Compatibile con (dettagli)
Tipo di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SE5000-0AE12 |
3SE50000AC021AJ0 |
3SE50000AD021AJ0 |
3SE50000AE04 |
3SE50000AE05 |
3SE50000AE121AJ0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo prodotto | Forza di azionamento (N) | Temperatura min. (°C) | Temperatura max. (°C) | Durata | Valutazione IP | Colore | Materiale | Compatibile con (dettagli) | Tipo di funzionamento | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Plastica, acciaio | - | - | - | - | - | - | - | Interruttore di posizione 3SE 51/52 | - | Snodo orientabile in plastica | |
36.43 € | 1 | Disponibile | Preventivo | Attuatore | 20 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Metallo | Per interruttore di posizione | Punteria, punteria in acciaio inossidabile | - | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Attuatore interruttore per porta | 20 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Metallo | Per interruttore di posizione | Punteria, ruota in acciaio | - | |
56.89 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Attuatore | 10 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Attuatore interruttore per porta | 10 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, ruota in plastica | - | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Attuatore | 10 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastica | Per interruttore di posizione | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - |