Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CD75E32-25C-B |
CD75E32-40C-B |
CD75E32-50C-B |
CD75E32-80C-B |
CD75E32-100C-B |
CD75E32-125C-B |
CD75E32-150C-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.53 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | Montaggio a fascia | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
88.82 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | Montaggio a fascia | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
90.02 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | Montaggio a fascia | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
93.15 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | Montaggio a fascia | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
95.15 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | Montaggio a fascia | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
97.85 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | Montaggio a fascia | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
100.98 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | Montaggio a fascia | - | Nessuno | Assente | - | N/A |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Head Cover Port Position
Lock unit magnet
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Cushion
Specifications
Support bracket
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Bellows
Custom-made Specifications
Accessori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali