Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C75F40-160G
Codice componente
|
---|
C75F40-160G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.58 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Flangia | Senza interruttore | Assente | Assente | None | - | Nessuno | Assente | - | N/A |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico, tipo standard, doppia azione, asta singola serie C75, il codice articolo è il seguente: C75F40-160G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C75F40-160G.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Head Cover Port Position
Lock unit magnet
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Cushion
Specifications
Support bracket
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Bellows
Custom-made Specifications
Accessori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C75E32-25 |
C75E32-250 |
C75E32-25C |
C75Y32-50 |
CD75E32-100C-B |
CD75E32-125C-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Accessori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.89 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 32 | 25 | - | - | Rubber bumper | - | - | Assente | - | - | Nessuno | Doppia filettatura | Senza cordolo asta | - | Senza magnete | - | ||
87.47 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | None | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
78.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Senza magnete | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | None | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
67.35 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | None | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
95.15 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | Montaggio a fascia | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
97.85 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | Montaggio a fascia | - | Nessuno | Assente | - | N/A |