Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C75E40-25 |
C75E40-100 |
C75E40-125 |
C75E40-160 |
C75F40-160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.18 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | None | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
95.26 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | None | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
98.44 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | None | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
102.92 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | None | - | Nessuno | Assente | - | N/A | ||
102.92 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Standard | Standard | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Assente | Senza interruttore | Assente | Assente | None | - | Nessuno | Assente | - | N/A |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Head Cover Port Position
Lock unit magnet
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Cushion
Specifications
Support bracket
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Bellows
Custom-made Specifications
Accessori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali