Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXJ12-30ZA
Codice componente
|
---|
MXJ12-30ZA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie tavola | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Parallelismo tavola (µm) | Type | Adjuster Option | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | Mounting plate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.35 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | [Acciaio inox] Acciaio inox martensitico | 0.05 to 0.8 | 0.5 | 75 | 12 | Uso generico | Con trattamento termico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 34 | 18 | 0,1 – 0,7 | 30 | Tipo standard | Fermo in metallo con ammortizzatore (entrambe le estremità) | Con binario di commutazione (magnete) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Cilindro | - | - |
Loading...
Custom-made | Assente |
---|
Si trova sulla pagina di Tavola di traslazione pneumatica serie MXJ ⌀12, ⌀16, il codice articolo è il seguente: MXJ12-30ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXJ12-30ZA.
Configura
Proprietà di base
Materiale tavola
Guida
Custom-made Specifications
Model
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Mounting plate
Tipo
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Ambiente d'esercizio
Trattamento superficie tavola
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Pressione di esercizio(MPa)
Parallelismo tavola(µm)
Type
Adjuster Option
Auto Switch
Number of Switches
Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXJ12-10ZN |
MXJ12-20Z |
MXJ12-30Z |
MXJ12-30ZAN |
MXJ12-30ZN |
MXJ12-50Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie tavola | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Parallelismo tavola (µm) | Type | Adjuster Option | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | Mounting plate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.47 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | [Acciaio inox] Acciaio inox martensitico | 0.05 to 0.8 | 0.8 | 63 | 12 | Uso generico | Con trattamento termico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 34 | 18 | 0,1 – 0,7 | 30 | Tipo standard | Senza supporto di livellamento | Senza binario di commutazione | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Cilindro | - | - | ||
336.00 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | [Acciaio inox] Acciaio inox martensitico | 0.05 to 0.8 | 0.8 | 65 | 12 | Uso generico | Con trattamento termico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 34 | 18 | 0,1 – 0,7 | 30 | Tipo standard | Senza supporto di livellamento | Con binario di commutazione (magnete) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Cilindro | - | - | ||
339.10 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | [Acciaio inox] Acciaio inox martensitico | 0.05 to 0.8 | 0.8 | 75 | 12 | Uso generico | Con trattamento termico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 34 | 18 | 0,1 – 0,7 | 30 | Tipo standard | Senza supporto di livellamento | Con binario di commutazione (magnete) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Cilindro | - | - | ||
416.35 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | [Acciaio inox] Acciaio inox martensitico | 0.05 to 0.8 | 0.5 | 75 | 12 | Uso generico | Con trattamento termico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 34 | 18 | 0,1 – 0,7 | 30 | Tipo standard | Fermo in metallo con ammortizzatore (entrambe le estremità) | Senza binario di commutazione | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Cilindro | - | - | ||
315.06 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | [Acciaio inox] Acciaio inox martensitico | 0.05 to 0.8 | 0.8 | 75 | 12 | Uso generico | Con trattamento termico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 34 | 18 | 0,1 – 0,7 | 30 | Tipo standard | Senza supporto di livellamento | Senza binario di commutazione | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Cilindro | - | - | ||
348.42 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | [Acciaio inox] Acciaio inox martensitico | 0.05 to 0.8 | 0.8 | 95 | 12 | Uso generico | Con trattamento termico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 34 | 18 | 0,1 – 0,7 | 30 | Tipo standard | Senza supporto di livellamento | Con binario di commutazione (magnete) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | Cilindro | - | - |