Tavola di traslazione pneumatica serie MXJ ⌀12, ⌀16 (Codici componente)

Tavola di traslazione pneumatica serie MXJ ⌀12, ⌀16
[Caratteristiche]
· Compatto e di peso ridotto
· Elevata precisione
· L’interruttore automatico e il dispositivo di regolazione possono essere montati sulla stessa superficie
· Può essere montato con un passo corto.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto Cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXJ16-30Z
MXJ16-30ZN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Materiale tavola Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Ambiente d'esercizio Trattamento superficie tavola Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Parallelismo tavola
(µm)
Type Adjuster Option Auto Switch Number of Switches Custom-made Specifications Model Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
Mounting plate

361.73 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico1 to 4.91.57816Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare40230,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

336.85 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico1 to 4.91.57816Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare40230,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Custom-made Assente

Supporto tecnico