Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EK/0150/B
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Radiale | Angolare | Assiale | |||||
L'elemento equalizzante dei giunti EK è l'inserto a elastomero. La trasmissione della coppia avviene senza gioco e vibrazioni. L'elastomero è quindi l'elemento chiave del giunto e dell'in- tera trasmissione. | Il giunto è senza gioco angolare grazie al pretensionamento dell' elastomero tra i due semi-giunti. I giunti SERVOMAX sono in grado di compensare disallineamenti radiali, angolari e assiali. |
Tipo | Durezza shore | Colore | Materiale | Smorzamento relativo (Ψ) | Temperatura di utilizzo | Proprietà | ||
A | 98 Sh A | rosso | TPU | 0.4 - 0.5 | da -30°C a +100°C | elevato smorzamento | ||
B | 64 Sh D | verde | TPU | 0.3 - 0.45 | da -30°C a +120°C | alta rigidità torsionale | ||
C | 80 Sh A | giallo | TPU | 0.3 - 0.4 | da -30°C a +100°C | altissimo smorzamento | ||
D* | 65 Sh D | nero | TPU | 0.3 - 0.45 | da -10°C a +70°C | conduttività elettrica* | ||
E | 64 Sh D | bianco | Hytrel | 0.3 - 0.45 | -50°C to +150°C | * Resistente alle temperature |
SERIE | 2 | 5 | 10 | 20 | 60 | 150 | ||||||||||||||
Tipo (elastomero) | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
Rigidità torsionale statica | (Nm/rad) | CT | 50 | 115 | 17 | 150 | 350 | 53 | 260 | 600 | 90 | 1140 | 2500 | 520 | 3290 | 9750 | 1400 | 4970 | 10600 | 2000 |
Rigidità torsionale dinamica | (Nm/rad) | CTdyn | 100 | 230 | 35 | 300 | 700 | 106 | 541 | 1650 | 224 | 2540 | 4440 | 876 | 7940 | 11900 | 2072 | 13400 | 29300 | 3590 |
Radiale | (mm) | Valore max. | 0.08 | 0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.22 | 0.1 | 0.08 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.3 |
Angolare | (Gradi) | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | |
Assiale | (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.8 |
SERIE* | 300 | 450 | 800 | 2500 | 4500 | 9500 | |||||||||||
Tipo (elastomero) | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | A | B | ||
Rigidità torsionale statica | (Nm/rad) | CT | 12400 | 18000 | 3000 | 15100 | 27000 | 4120 | 41300 | 66080 | 10320 | 87600 | 109000 | 167000 | 372000 | 590000 | 670000 |
Rigidità torsionale dinamica | (Nm/rad) | CTdyn | 23700 | 40400 | 6090 | 55400 | 81200 | 11600 | 82600 | 180150 | 28600 | 175000 | 216000 | 337000 | 743000 | 1180000 | 1340000 |
Radiale | (mm) | Valore max. | 0.18 | 0.14 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
Angolare | (Gradi) | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | |
Assiale | (mm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 |
Codice componente
|
---|
EK/0150/B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | rigidità torsionale (N-m/rad) | Serie | elatomero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.86 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 500 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale | 400 | 26000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 0.8 | -30~120 | 2 | 10600 | 150 | B - Shore 64D |
Loading...
Tipo | A stella | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Materiale corpo | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Diam. foro albero (Lavorato) D1 | Senza sede chiavetta | Diam. foro albero (Lavorato) D2 | Senza sede chiavetta |
Si trova sulla pagina di Accessori di accoppiamento albero flessibile - Inserto elastomero serie EK / R+W Antriebselemente, il codice articolo è il seguente: EK/0150/B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EK/0150/B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Caratteristiche
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
rigidità torsionale(N-m/rad)
Serie
elatomero
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EK/0002/D |
EK/0002/E |
EK/0005/A |
EK/0150/C |
EK/0150/D |
EK/0150/E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia ammessa (N•m) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | rigidità torsionale (N-m/rad) | Serie | elatomero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 1 | 12 giorni | 1.01–3.00 | 10,001–78,000 | - | 2.4 | 15000 | 0.02–0.2 | 0.06 | 0.8 | -10~70 | 1 | 115 | 2 | D - Shore 65D | ||
13.17 € | 1 | 12 giorni | 3.01–5.00 | 10,001–78,000 | Termoresistenza | 5 | 67000 | 0.02–0.2 | 0.06 | 0.8 | -50~150 | 1 | 115 | 2 | E - Shore 64D | ||
3.69 € | 1 | 12 giorni | 3.01–5.00 | 10,001–78,000 | Isolante antivibrazioni | 4 | 57000 | 0.02–0.2 | 0.08 | 1 | -30~100 | 1 | 150 | 5 | A - Shore 98A | ||
13.86 € | 1 | 12 giorni | 50.01–100.00 | 10,001–78,000 | Isolante antivibrazioni | 85 | 18000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.2 | -30~100 | 2 | 2000 | 150 | C - Shore 80A | ||
25.20 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 500 | 10,001–78,000 | - | 280 | 18200 | 0.02–0.2 | 0.08 | 0.056 | -10~70 | 2 | 10600 | 150 | D - Shore 65D | ||
40.71 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 500 | 10,001–78,000 | Termoresistenza | 400 | 26000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 0.8 | -50~150 | 2 | 10600 | 150 | E - Shore 64D |